JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
CHF コンデンサは、補償ネットワークの高周波の極を設定します。高周波の極は、スイッチング周波数に起因する高周波ノイズを減衰し、十分なゲイン・マージンが得られることを保証するために役立ちます。極の周波数は RHP ゼロ (ωZ_RHP)、または RHP ゼロとスイッチング周波数の半分との間に設定することをお勧めします。この設計では、極の周波数に 52kHz を選択しました。これは、VSUPPLY が 2.5V のときの PHR ゼロと、スイッチング周波数の半分との幾何平均です。CHF の値の計算には、Equation28 を使用します。
CHF には 1nF を選択します。