JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
帰還抵抗 (RFBT、RFBB) は、スケーリングされた電圧を内部電圧リファレンスと比較して、レギュレートされた負荷電圧を設定します。帰還分圧抵抗のバイアス電流を制限するため、RFBT には 49.9kΩ を選択します。RFBB の値の計算には、Equation22 を使用します。
RFBB には 4.53kΩ を選択します。