JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
ループのクロスオーバー周波数には、スイッチング周波数の 1/10 と、右半面のゼロ周波数の 1/5 のうち、低い方が選択されます。スイッチング周波数の 1/10 の計算を、Equation23 に示します。右半面のゼロ周波数の 1/5 を計算する方法を、Equation24 に示します。
ここで
クロスオーバー周波数には、右半面のゼロ周波数である 2.51kHz の 1/5 を選択します。