JAJA723A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0 と MSPM0 はどちらも、さまざまなタイマを搭載しています。MSPM0 は低消費電力監視から高度なモーター制御までのユースケースをサポートする、さまざまな機能を備えたタイマを提供しています。
STM32G0 | MSPM0 | ||
---|---|---|---|
タイマ名 | 略称 | タイマ名 | 略称 |
高度な制御 | TIM1 | 高度な制御 | TIMA0 |
汎用 | TIM2-4、TIM14/-17 | 汎用 | TIMG0-11 |
高解像度 | TIMG12 | ||
基本 | TIM6/7 | ||
低消費電力 | LPTIM |
機能 | STM32G0 タイマ | MSPM0G タイマ | MSPM0L タイマ |
---|---|---|---|
分解能 | 16 ビット、32 ビット | 16 ビット、32 ビット | 16 ビット |
PWM | あり | あり | あり |
キャプチャ | あり | あり | あり |
比較 | あり | あり | あり |
ワンショット | あり | あり | あり |
アップ・ダウン・カウント機能 | あり | あり | あり |
電力モード | あり | あり | あり |
QEI サポート | あり | あり | なし |
プログラマブル・プリスケーラ | あり | あり | あり |
シャドウ・レジスタ・モード | あり | あり | あり |
イベント / 割り込み | あり | あり | あり |
フォルト・イベント・メカニズム | あり | あり | なし |
自動リロード機能 | あり | あり | あり |
STM32G0 タイマ | MSPM0 同等品 | 推論 |
---|---|---|
TIM1 | TIMA、TIMG8-12 | 高度な制御、共に 16 ビット分解能、QEI サポート |
TIM2 | TIMG12 | 32 ビット分解能 |
TIM3/4 | TIMG0-7 | 汎用、16 ビット分解能 |
TIM6/7 | 任意 | ベーシック・タイマ |
TIM14 | 任意 | TIM3/4 と同じ機能 |
TIM15/16/17 | 任意 | 汎用 |
LPTIM | PD0 内の任意のタイマ | LPTIM は、LFCLK、PD0 (MSPM0 の低消費電力モード) に電力を供給 |
機能 | STM32G0 タイマ | MSPM0 タイマ |
---|---|---|
PWM | TIM1-4 にはエッジ・アラインおよびセンター・アラインのオプションがあり、TIM6-7 には PWM 機能がない。TIM15-17 エッジ・アラインのみのオプション。 | すべてのタイマには、エッジ・アラインまたはセンター・アラインのオプションがある |
キャプチャ | 大きな違いはない | 大きな違いはない |
比較 | 大きな違いはない | 大きな違いはない |
ワンショット | 大きな違いはない | 大きな違いはない |
プリスケーラ | 16 ビット・プリスケーラ、LPTIM (3 ビット・プリスケーラ) 以外 | 8 ビット・プリスケーラ |
同期 | TIM1-4、TIM15 | すべてのタイマにこの機能がある |
タイマ・サンプル・コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル・ガイド』を参照してください。