JAJA723A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
ST Micro STM32G0 シリーズ |
ST Micro STM32F0 シリーズ |
テキサス・インスツルメンツ MSPM0 MSPM0Gx シリーズ |
テキサス・インスツルメンツ MSPM0 MSPM0Lx シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
コア / 周波数 | CM0+ / 64MHz | CM0 / 48MHz | CM0+ / 80MHz | CM0+ / 32MHz |
電源電圧 | 1.7V~3.6V | 2V~3.6V | 1.62V~3.6V | 1.62V~3.6V |
温度 | -40℃~125℃ | -40℃~105℃ | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ |
メモリ | 512KB~16KB | 256KB~16KB | 128KB~32KB | 64KB~8KB |
RAM | 最大 144KB | 最大 32KB | 最大 32KB | 最大 4KB |
GPIO (最大) | 90 | 88 | 60 | 28 |
アナログ |
1 個の 2.5Msps 12 ビット ADC 1 個の 12 ビット DAC 3 個のコンパレータ |
1 個の 1Msps 12 ビット ADC 1 個の 12 ビット DAC 2 個のコンパレータ |
2 個の 4 Msps 12 ビット ADC 1 個の 12 ビット DAC 3 個の高速コンパレータ 2 個のオペアンプ |
1 個の 1Msps 12 ビット ADC 1 個の高速コンパレータ 2 個のオペアンプ |
通信 (最大) |
3 個の SPI 3 個の I2C Fast+ 6 個の UART (LIN) 2 個の CAN-FD 1 個の USB |
2 個の SPI 2 個の I2C Fast+ 8 個の UART (LIN) 1 個の CAN |
2 個の SPI 2 個の I2C Fast+ 4 個の UART (LIN) 1 個の CAN-FD |
1 個の SPI 2 個の I2C Fast+ 2 個の UART (LIN) |
タイマ | 8 | 4 | 7 | 4 |
アドバンス・タイマ | あり (1) | あり (1) | あり (3x) | なし |
ハードウェア・アクセラレータ | 該当なし |
該当なし |
オプション |
該当なし |
セキュリティ | CRC、TRNG、AES256 | CRC | CRC、TRNG、AES256 | CRC |
低消費電力 |
アクティブ:100μA/MHz スタンバイ (RTC):1.5μA |
アクティブ:281μA/MHz スタンバイ (RTC):2.5μA |
アクティブ:85μA/MHz スタンバイ (RTC):1.5μA |
アクティブ:85μA/MHz スタンバイ:1.5μA |