JAJA723A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
STM32G および MSPM0 には、1 次クロックを供給する内部発振器が内蔵されています。クロックを分周して他のクロックを供給し、多数のペリフェラルに分配することができます。
STM32G0 発振器 | MSPM0 発振器 |
---|---|
HSI16RC 16MHz |
SYSOSC(1) |
HSI48RC 48MHz |
SYSOSC |
LSI RC 32kHz |
LFOSC |
HSE OSC 4~48MHz |
HFXT |
LSE OSC 32kHz |
LFXT |
I2S_CLKIN |
HFCLK_IN (デジタル・クロック) |
STM32G クロック | MSPM0 クロック |
---|---|
HSISYS |
該当なし |
PLLPCLK |
SYSPLLCLK1 |
PLLQCLK |
SYSPLLCLK1 |
PLLRCLK |
SYSPLLCLK0 |
該当なし |
SYSPLLCLK2x(1) |
SYSCLK |
BUSCLK(2) |
HCLK |
MCLK |
HCLK8 |
CPUCLK |
PCLK |
BUSCLK |
TIMPCLK |
BUSCLK |
LPTIMx_IN |
LFCLK_IN |
ペリフェラル | STM32G クロック・ソース | MSPM0 クロック・ソース |
---|---|---|
RTC |
LSI、LSE、HSE/32 |
LFCLK (LFOSC、LFXT) |
UART |
PCLK、LSE、HSI16、SYSCLK |
BUSCLK、MFCLK、LFCLK |
SPI |
見つける必要がある |
BUSCLK、MFCLK、LFCLK |
I2C |
PCLK、HSI16、SYSCLK |
BUSCLK、MFCLK |
ADC |
HSI16、SYSCLK、PLLPCLK |
ULPCLK、HFCLK、SYSOSC |
CAN |
PCLK、HSE、PLLQCLK |
PLLCLK1、HFCLK |
タイマ |
PCLK、TIMPCLK、PLLQCLK |
BUSCLK、MFCLK、LFCLK |
LPTIM 1/2 (TIMG0/1) |
PCLK、LSI、LSE、HSI16、LPTIMX_IN |
LFCLK、ULPCLK、LFCLK_IN |
RNG |
HSI48、PLLQCLK、HSI16/8、SYSCLK |
MCLK |
各デバイス・ファミリの TRM には、クロック・システムの視覚化に役立つクロック・ツリーがあります。Sysconfig は、ペリフェラルのクロック分割とソーシングのオプションをサポートできます。