JAJA724A november   2022  – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. MSPM0L ハードウェア設計チェック・リスト
  4. MSPM0L デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  5. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  6. クロック・システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    3. 4.3 周波数クロック・カウンタ (FCC)
  7. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ・ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ・ポート接続
  8. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 OPA 設計の検討事項
    3. 6.3 DAC 設計の検討事項
    4. 6.4 COMP 設計の検討事項
    5. 6.5 GPAMP 設計の検討事項
  9. 主要なデジタル・ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ・リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 I2C と SPI 設計の検討事項
  10. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 オープン・ドレイン GPIO により、レベル・シフタなしで 5V 通信を実現
    5. 8.5 レベル・シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    6. 8.6 未使用ピンの接続
  11. レイアウト・ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド・レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  12. 10ブートローダー
    1. 10.1 ブートローダの紹介
    2. 10.2 ブートローダー・ハードウェア設計の検討事項
      1. 10.2.1 物理的通信インターフェイス
      2. 10.2.2 ハードウェア起動
  13. 11関連資料
  14. 12改訂履歴

GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量

GPIO を I/O として使用する場合、正しい動作を保証するために設計上の検討事項を考慮する必要があります。負荷容量が大きくなると、I/O ピンの立ち上がり / 立ち下がり時間が長くなります。この容量には、ピンの寄生容量 (Ci = 5pF (標準値)) と基板のパターンの影響が含まれます。I/O 特性は、デバイスのデータシートに記載されています。表 8-1に MSPM0L デバイスの I/O 出力周波数特性を示します。

表 8-1 MSPM0L GPIO のスイッチング特性
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
fmax ポート出力周波数 SDIO VDD ≥ 1.71V、CL = 20pF 16 MHz
VDD ≥ 2.7V、CL = 20pF 32
HSIO VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF 16
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF 24
VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF 32
VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF 40
ODIO VDD ≥ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF 1
tr、tf 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 ODIO を除くすべての出力ポート VDD ≥ 1.71V 0.3 x fmax s
tf 出力立ち下がり時間 ODIO VDD ≥ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF 20 x VDD / 5.5 120 ns
注:
  • 出力電圧は、指定されたトグル周波数で 10% 以上、90% VCC に達します。
  • オープン・ドレイン I/O の出力立ち上がり時間は、プルアップ抵抗と負荷容量によって決まります。