MSPM0L ブートローダ (BSL) は、UART および I2C シリアル・インターフェイスに実装されています。MSPM0L デバイスでは、BSL はデバイスとの通信に使用するインターフェイスを自動的に選択できます。BSL 通信ピンは、ROM ベースのブートローダで事前定義されています。使用するペリフェラル・インターフェイスの具体的なインスタンスは、選択したデバイスによって異なり、デバイス固有のデータシートに掲載されています。ハードウェア設計前に BSL 通信機能にどのピンが割り当てられているかについては、データシートを参照してください。
注: リセット後に BSL モードに移行しないように、BSL 起動ピンをプルダウンする必要があります。