JAJA724A november   2022  – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. MSPM0L ハードウェア設計チェック・リスト
  4. MSPM0L デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  5. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  6. クロック・システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    3. 4.3 周波数クロック・カウンタ (FCC)
  7. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ・ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ・ポート接続
  8. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 OPA 設計の検討事項
    3. 6.3 DAC 設計の検討事項
    4. 6.4 COMP 設計の検討事項
    5. 6.5 GPAMP 設計の検討事項
  9. 主要なデジタル・ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ・リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 I2C と SPI 設計の検討事項
  10. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 オープン・ドレイン GPIO により、レベル・シフタなしで 5V 通信を実現
    5. 8.5 レベル・シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    6. 8.6 未使用ピンの接続
  11. レイアウト・ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド・レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  12. 10ブートローダー
    1. 10.1 ブートローダの紹介
    2. 10.2 ブートローダー・ハードウェア設計の検討事項
      1. 10.2.1 物理的通信インターフェイス
      2. 10.2.2 ハードウェア起動
  13. 11関連資料
  14. 12改訂履歴

外部クロック出力 (CLK_OUT)

デバイスから外部回路、または周波数クロック・カウンタにデジタル・クロックを供給するためのクロック出力ユニットが用意されています。この機能は、独自のクロック・ソースを持たない外部 ADC などの外部回路へのクロック供給に役立ちます。クロック出力ユニットには、選択可能なソースの柔軟なセットがあり、プログラマブル・デバイダが含まれています。

GUID-EE5EF484-F548-4D3D-84DA-DD7548808697-low.png図 4-3 MSPM0L シリーズの外部クロック出力

CLK_OUT で使用可能なクロック・ソース:

  • SYSOSC
  • ULPCLK
  • MFCLK
  • LFCLK

選択したクロック・ソースは、ピンまたは周波数クロック・カウンタに出力する前に 1、2、4、8、16、32、64、または 128 で分周されます。