JAJA726A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
表 2-1 にテキサス・インスツルメンツが推奨するさまざまな MSPM0 デバッガおよびプログラマ・ツールの機能の比較を示し、表 2-2 にそれらのインターフェイスの比較を示します。
機能 | XDS110 | MSP-GANG |
---|---|---|
タイプ | デバッガ | プログラマ |
2 線式 SWD | あり | あり |
BSL モード | あり | あり |
MTB トレース | あり | なし |
CCS、IAR、Keil でサポート | あり | なし |
EnergyTrace テクノロジー (ET) | あり | なし |
同時プログラミング・ターゲットの数 | 1 | 8 |
スタンドアロンまたはスクリプト・ベースのプログラミング | なし | あり |
段階 | 開発 | 量産 |
機能 | SWD | ROM ブートローダ (BSL) | メイン・メモリ・ブートローダ・プラグイン |
---|---|---|---|
デバッグ | あり | なし | なし |
プログラム | あり | あり | あり |
必要なピン | 2 | 2 | カスタム化可能 |
プロトコル | 2 線式 | UART または I2C | カスタム化可能 |
利点 | JTAG よりピン数とパターン数が少ない | 最もシンプルなプログラミング・インターフェイス | カスタム化された BSL をサポート |