JAJA730A June   2022  – September 2024 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5170 , TMAG5233 , TMAG5273 , TMAG5328

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1スマート・ロックのホール効果センサ
    1. 1.1 改ざん検出
  5. 2ホール効果ベースの回転位置センシング方法
    1. 2.1 スイッチの実装
    2. 2.2 3D ホール効果センサによる回転センシング
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

まとめ

ホール効果センサを使用して電子スマート ロック内のデッドボルトの位置を判定する方法は、主に 2 つあります。スイッチ実装ではデバイスあたりの消費電力が低くなり、3D ホール センサではデッドボルトの位置に関する追加情報を取得できます。設計の許容誤差も、必要に応じて異なる磁石またはセンサを選択することで変更できます。

表 3-1 推奨デバイス
デバイス 特性 設計上の考慮事項
DRV5032 超低消費電力デジタル スイッチ ホール効果センサは、SOT-23、X2SON、TO-92 パッケージで供給されます。オムニポーラとユニポーラの両方のオプションが利用可能です。 低消費電力アプリケーションに最適です。このデバイスは最小 1.65V で動作し、標準消費電流は 1uA 未満です。X2SON の DU および FD バリアントは、デュアル ユニポーラ機能を備えています。
TMAG5233 同一面内ホール効果スイッチ (垂直センサ) は、業界標準の SOT-23 パッケージで供給されます。 パッケージのマーキング表面に平行な N 磁極と S 磁極の両方に反応するオムニポーラ磁気応答を備えています。
TMAG5170 高精度リニア 3D ホール効果位置センサは、SOT-23、X2SON、TO-92 パッケージで供給されます。オムニポーラとユニポーラの両方のオプションが利用可能です。 3 軸すべての磁界強度を測定し、SPI 経由でデータを報告します。このデバイスは、高精度であり、システム監視に役立つ自己診断機能を備えています。
TMAG5273 低消費電力のリニア 3D ホール効果位置センサ、I2C インターフェイス付き、6 ピン SOT-23 パッケージで供給。 3 軸すべての磁界強度を測定し、I2C インターフェイス経由でデータを報告します。このデバイスは、最小 1.7V で動作できます。電力モード オプションが構成可能なため、システム性能と消費電流を最適化できます。
TMAG3001 YBG パッケージに I2C インターフェイスとウェイクアップ検出機能搭載、低消費電力リニア 3D リニア / 角度ホール効果センサ。 X、Y、Z 軸の磁界を測定し、I2C インターフェイス経由でデータを報告します。低消費電力アプリケーションに最適です。このデバイスは、最小 1.65V で動作できます。電力モード オプションが構成可能なため、システム性能と消費電流を最適化できます。