JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
BCR は、BCR (ROM 内) からユーザー・アプリケーション (MAIN フラッシュ・メモリ内) に実行を移行する前に、MAIN フラッシュ・メモリ内のユーザー指定アドレス範囲のデータ整合性をチェックすることをサポートしています。
目的
整合性チェックは、ブート ROM (通常はセキュア・ブート・イメージ・マネージャ) の後に最初に実行されるコードに対して、予測される値と一致する CRC ダイジェストが含まれていることを確認するための追加ステップとして使用できます。この整合性チェックにより、フラッシュ・メモリ内の重要なコード (残りのユーザー・アプリケーション・ソフトウェア・イメージの認証を実行) が破損しているためにセキュリティの脆弱性が発生する可能性が低減されます。
機能
開始アドレス、長さ、および ISO-3309 CRC-32 ダイジェストを、NONMAIN 構成メモリにプロビジョニングできます。ブート・プロセス中に、BCR は MAIN フラッシュ・メモリ内の指定された範囲の CRC-32 ダイジェストを計算し、計算されたダイジェストをプロビジョニングされた (予測される) ダイジェストと比較して検証します。値が一致している場合は、ユーザー・アプリケーションが開始します。値が一致しない場合は、ユーザー・アプリケーションは開始せず、重大なブート・エラーが発生します。