JAJA737 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 概要
  5. EMI 周波数範囲
  6. 大電力グリッド接続アプリケーション向けパッシブ EMI フィルタ
  7. アクティブ EMI フィルタ
  8. 汎用 AEF 回路
  9. CM アクティブ・フィルタ回路の選択
  10. 静電容量式増幅の概念
  11. 実際の AEF の実装
  12. 実際の結果
    1. 10.1 低電圧テスト
    2. 10.2 高電圧テスト
  13. 10まとめ
  14. 11関連資料

実際の AEF の実装

図 8-1 は、単相および三相電源システム [8-11] の TPSF12C1TPSF12C1-Q1TPSF12C3、および TPSF12C3-Q1 スタンドアロン AEF IC ファミリを使用した FB-VSCI 構成による CM 減衰の実際の AEF 実装を示します。これらの設定は、図 3-1 の 2 段パッシブ・フィルタに似ていますが、AEF IC が CM チョークの間に配置され、CM 電流に対して低インピーダンスのシャント・パスを提供する点が異なります。

GUID-20230313-SS0I-FMDM-BWXW-TC7NSZXZ2FVD-low.svg 図 8-1 CM 減衰の模範的な単相 (a) および三相 (b) AEFの実装

このデバイス・ファミリのセンス・ピンは、一連の Y 定格センス・コンデンサ (通常 680pF) を使用して電力線とインターフェイスし、図 8-2 の IC ブロック図に示すように、ハイパス・フィルタとシグナル・コンバイナに供給します。この IC は、ライン周波数 (50Hz または 60Hz) の AC 電圧と DM の外乱の両方を除去すると同時に、高周波 CM の外乱を増幅し、外部の調節可能なダンピング回路を使用して閉ループ安定性を維持します。

GUID-20230314-SS0I-X5KL-B1WS-VLX5QSMQNWMB-low.svg 図 8-2 TPSF12C3-Q1 三相スタンドアロン AEF IC の内部ブロック図

COMP1 ピンと COMP2 ピンの間の部品は、増幅ゲイン特性を設定するリード・ラグ・ネットワークを形成します。INJ のパワー・アンプの出力は、ダンピングおよび安定性ネットワーク (図 8-1 のサブスクリプト「D」リファレンス識別子を持つ部品を参照) と Y 定格の注入コンデンサ CINJ (標準値 4.7nF) を経由して、必要なノイズ・キャンセリング信号を電力線に注入します。この IC には、フィルタリング、補償、保護回路が内蔵されています。VDD バイアス電源の範囲は 8V~16V、公称 12V で、システム・シャーシ・グランドを参照します。

2 つの CM チョークの間に配置された X コンデンサは、CM の観点では、通常は、低 MHz の周波数まで電力線の間に実質的に低インピーダンスのパスを提供します。このパスにより、1 つの注入コンデンサのみを使用して、通常はニュートラルの 1 つの電力線に電流を注入できます。三相フィルタがニュートラル線のない 3 線式システムである場合、TPSF12C3-Q1 の SENSE4 ピンはグランドに接続され、注入コンデンサは X コンデンサの人工的なスターポイント接続を介して結合されます。