TPSF12C3-Q1

アクティブ

車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Device type Common-mode AEF Power supply solution AC/DC Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 8 Number of phases 3 Iout (A) ±0.1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Common-mode AEF Power supply solution AC/DC Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 8 Number of phases 3 Iout (A) ±0.1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 電圧センス、電流注入アクティブ EMI フィルタ
    • CISPR 25 Class 5 車載用 EMI 要件に最適化
    • 同相放射に対して低インピーダンス
    • チョーク・サイズ、重量、コストを 50% 以上低減
    • ピーク注入電流 ±80mA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:8V~16V
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 3 相 AC システムのシンプルな構成
    • センシング・フィルタと加算ネットワークを内蔵
    • ライン周波数での低リーク電流
    • 簡略化された補償ネットワーク
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 最小限の外付け部品で 6kV のサージ (IEC 61000-4-5) に対応
    • イネーブル・ピンによりリモートでオン / オフ制御
    • ヒステリシス付きの VDD 電圧 UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14 ピン (DYY) パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 電圧センス、電流注入アクティブ EMI フィルタ
    • CISPR 25 Class 5 車載用 EMI 要件に最適化
    • 同相放射に対して低インピーダンス
    • チョーク・サイズ、重量、コストを 50% 以上低減
    • ピーク注入電流 ±80mA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:8V~16V
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 3 相 AC システムのシンプルな構成
    • センシング・フィルタと加算ネットワークを内蔵
    • ライン周波数での低リーク電流
    • 簡略化された補償ネットワーク
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 最小限の外付け部品で 6kV のサージ (IEC 61000-4-5) に対応
    • イネーブル・ピンによりリモートでオン / オフ制御
    • ヒステリシス付きの VDD 電圧 UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14 ピン (DYY) パッケージ

TPSF12C3-Q1 は、 3 相 AC 電源システムの同相 (CM) 電磁干渉 (EMI) を低減するよう設計されたアクティブ・フィルタ IC です。

電圧センスと電流注入 (VSCI) を使用して構成されたアクティブ EMI フィルタ (AEF) は、容量性マルチプライヤ回路を使用して、従来型のパッシブ・フィルタ設計で Y コンデンサをエミュレートします。このデバイスは、一連のセンス・コンデンサを使用して各電力線の高周波数ノイズを検出し、注入コンデンサを使用してノイズ・キャンセル電流を電力線に戻します。実効アクティブ容量は、回路のゲインと注入容量によって設定されます。AEF センシングおよび注入インピーダンスは、小さい部品フットプリントで比較的小さい容量値を使用します。このデバイスには、フィルタリング、補償および保護回路、イネーブル入力が内蔵されています。

TPSF12C3-Q1 は、EMI 測定の対象となる周波数範囲で、CM ノイズに対して非常に低いインピーダンス・パスを実現します。仕様の周波数範囲の下限 (150kHz~3MHz など) で最大 30dB の CM ノイズ低減を実現すると、CM フィルタ実装のサイズ、重量、コストを大幅に削減できます。

TPSF12C3-Q1 は、 3 相 AC 電源システムの同相 (CM) 電磁干渉 (EMI) を低減するよう設計されたアクティブ・フィルタ IC です。

電圧センスと電流注入 (VSCI) を使用して構成されたアクティブ EMI フィルタ (AEF) は、容量性マルチプライヤ回路を使用して、従来型のパッシブ・フィルタ設計で Y コンデンサをエミュレートします。このデバイスは、一連のセンス・コンデンサを使用して各電力線の高周波数ノイズを検出し、注入コンデンサを使用してノイズ・キャンセル電流を電力線に戻します。実効アクティブ容量は、回路のゲインと注入容量によって設定されます。AEF センシングおよび注入インピーダンスは、小さい部品フットプリントで比較的小さい容量値を使用します。このデバイスには、フィルタリング、補償および保護回路、イネーブル入力が内蔵されています。

TPSF12C3-Q1 は、EMI 測定の対象となる周波数範囲で、CM ノイズに対して非常に低いインピーダンス・パスを実現します。仕様の周波数範囲の下限 (150kHz~3MHz など) で最大 30dB の CM ノイズ低減を実現すると、CM フィルタ実装のサイズ、重量、コストを大幅に削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSF12C1-Q1 アクティブ 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) Compatible single phase equivalent

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSF12C3-Q1 3 相、AC、車載用電源システムの同相ノイズ低減用スタンドアロン、アクティブ、EMI フィルタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSF12C3QEVM Active EMI Filter Evaluation Module for Three-Phase AC Power System (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 31日
アプリケーション概要 How a stand-alone active EMI filter IC shrinks common-mode filter size PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー アクティブEMI電源フィルタICを使用して同相放射を低減する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 14日
ホワイト・ペーパー 主動 EMI 濾波器 IC 如何降低單相和三相電源系統中的共模輻射,並提升功率密度 PDF | HTML 2023年 2月 14日
ホワイト・ペーパー 액티브 EMI 필터 IC가 단상 및 3상 전원 시스템에서 공통 모드 방출을 완화하고 전력 밀도를 높이는 방법 PDF | HTML 2023年 2月 14日
機能安全情報 TPSF12C3-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 11月 11日
証明書 TPSF12C3QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板

TPSF12C3-Q1 評価基板 (EVM) は、TPSF12C3-Q1 の性能を評価するための設計を採用しています。このソリューションは、3 相 AC 電源システムで、同相 (CM) EMI (電磁干渉) フィルタの改善に貢献します。TPSF12C3-Q1 IC は、EMI 測定の対象となる周波数範囲で CM (同相) ノイズ向けの低インピーダンス・パスを実現し、各種 EMI 規格が事前規定している制限を満たしやすくなります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSF12C3 PSPICE AC Model

SNVMCC4.ZIP (306 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSF12C3 PSPICE TRANS Model

SNVMCC5.ZIP (345 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSF12C3-Q1 SIMPLIS model (Rev. A)

SNVMCB7A.ZIP (294 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of an AEF circuit based on this family of common-mode AEF ICs.  As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電源フィルタ IC
TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3-Q1 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板
設計ツール

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

This Mathcad file is offered to predict the stability of a voltage-sense current-inject AEF circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of common-mode (CM) AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitic effects and can be used as a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電源フィルタ IC
TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3-Q1 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板
PCB レイアウト

TPSF12C3QEVM PCB Layout Files

SLVRBM8.ZIP (3481 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ