JAJA737 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 概要
  5. EMI 周波数範囲
  6. 大電力グリッド接続アプリケーション向けパッシブ EMI フィルタ
  7. アクティブ EMI フィルタ
  8. 汎用 AEF 回路
  9. CM アクティブ・フィルタ回路の選択
  10. 静電容量式増幅の概念
  11. 実際の AEF の実装
  12. 実際の結果
    1. 10.1 低電圧テスト
    2. 10.2 高電圧テスト
  13. 10まとめ
  14. 11関連資料

大電力グリッド接続アプリケーション向けパッシブ EMI フィルタ

伝導性放射のレベル制限を意図した EMC 規制に準拠するには、スイッチング・レギュレータと主電源入力源の間にローパス EMI フィルタを挿入する必要があります。図 3-1 は、キロワット・スケールのグリッド接続アプリケーションにおける単相 (3 線式) システムおよび三相 (4 線式) システムの標準的なフィルタ配置を示します。L、N、および PE はそれぞれ、ライブ、ニュートラル、および保護用のアース端子を表します。図に示す多段フィルタは、高ロールオフであり、大電力の AC ライン・アプリケーションで一般的に使用されています。この場合、差動モード (DM) ノイズよりも CM ノイズを緩和する方が困難な場合が多いです。図 3-1 では、サージ・パルス保護と抵抗性放電の部品は省略していますが、この回路図には入力電源と直列にライン・インピーダンス安定化ネットワーク (LISN) が組み込まれており、DM と CM の伝搬部品を含めた合計 EMI を測定できます。

GUID-20230313-SS0I-SJJ5-NDJT-WFGNHQLWFW9H-low.svg図 3-1 単相システム (a) および三相システム (b) の標準的な 2 段パッシブ EMI フィルタ

より高いレベルで、パッシブ EMI フィルタは直感的でわかりやすい従来型のアプローチを採用しており、一部のアプリケーションではパッシブ部品のサイズ、重量、コストに大きな制約が生じても、パワー・エレクトロニクス回路の伝導型電磁波を低減できます。このようなパッシブ・フィルタの設計では、高インピーダンスの直列素子 (DM インダクタ、CM チョーク) と低インピーダンスのシャント素子 (X コンデンサと Y コンデンサ) を挿入することで、EMI 電流の伝搬経路でインピーダンスの不整合を生み出します。通常、低次のスイッチング高調波は、必要なコーナー周波数 (または多段設計では複数のコーナー周波数) に基づいて、リアクティブなフィルタ部品のサイズを決定します。

図 3-1 の単相回路図を例として考えてみると、CM は LCM1 と LCM2、また Y 定格のコンデンサ CY1~CY4 (AC 電源ラインとアース・グランドの間に接続) をチョークし、CM 減衰を実現します。スイッチング・レギュレータから供給される CM 電流は、まずレギュレータ側の Y コンデンサを経由し、次に CM チョークの間に配置された Y コンデンサを経由して戻ります。残りの CM 電流の代替リターン・パスは、LISN 設定の測定インピーダンスを経由します。明らかに EMI 性能に悪影響を与えます。

概要で説明したように、安全規制では Y 静電容量の合計値が比較的小さい値 (多くの場合 10nF 未満) に制限されており、目的のコーナー周波数に必要なチョークの CM インダクタンスは数ミリヘンリーの範囲で比較的高いため、チョークが大型で重くなり、高価になります。DM 減衰とは対照的に、X コンデンサ CX1~CX3 は値が大きく (通常は 2.2μF)、CM チョークの漏れインダクタンスを使用して、値の低い DM インダクタンスを実現できます。

実際には、図 3-2 に示す実際の実装 [3] に示したように CM チョークは EMI フィルタのサイズを支配し、EMI フィルタ設計時にいくつかの課題をもたらします。これには、体積の大型化、熱管理の問題、音響ノイズ、フィルタ共振、部品間の電磁気結合などが含まれます。さらに、フィルタ部品 (特に CM チョーク) の寄生素子は、高周波性能と達成可能な減衰に影響を及ぼします。フィルタで使用される個別の部品は、さまざまなメーカーのさまざまなフォーム・ファクタで提供されており、互いに適合するよう最適化されていないため、フィルタ実装の空間設計とアセンブリが損なわれます。

GUID-20230223-SS0I-BJWH-19LZ-RDWTCGHB2NSJ-low.jpg図 3-2 トーテムポール PFC リファレンス・デザインでの従来型単相パッシブ EMI フィルタ