JAJA737 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 概要
  5. EMI 周波数範囲
  6. 大電力グリッド接続アプリケーション向けパッシブ EMI フィルタ
  7. アクティブ EMI フィルタ
  8. 汎用 AEF 回路
  9. CM アクティブ・フィルタ回路の選択
  10. 静電容量式増幅の概念
  11. 実際の AEF の実装
  12. 実際の結果
    1. 10.1 低電圧テスト
    2. 10.2 高電圧テスト
  13. 10まとめ
  14. 11関連資料

低電圧テスト

図 9-1 は、TPSF12C1-Q1 アクティブ・フィルタ IC を使用して CM ノイズ減衰を実現した単相 AEF 回路の回路図を示します。この設計には、レギュレータ側とグリッド側の両方の Y コンデンサが含まれています。LISN は、150kHz~30MHz の EMI 測定に適した EMI レシーバへのインターフェイスを実現します。

GUID-20230314-SS0I-V4NH-2LCQ-BPWCZRW85C7Z-low.svg図 9-1 低電圧テスト設定の回路図

図 9-1 に示すように、ファンクション・ジェネレータから生成される方形波信号は CM ノイズ励起の便利なソースを表し、1nF のコンデンサはスイッチング・レギュレータの実際の CM ノイズ源インピーダンスを模倣しています。ソース電圧の振幅と遷移時間を調整すると、LISN で測定される適切なノイズ振幅とスペクトル包絡線が設定されます。

信号注入を使用したこの単純な低電圧テストにより、高電圧動作環境でスイッチング・レギュレータに接続する前に、EMI チャンバ内のフィルタの安全で迅速な性能特性評価が容易になります。

図 9-2 は、フィルタ・ボードの実装を示します。図 9-6 は、疑似ピーク (QP) と平均 (AV) の両方のノイズ検出器を使用して、AEF をディセーブルおよびイネーブルにした場合の EMI 結果を提示します。図 9-6 に示すように、AEF は低周波数範囲 (100 kHz~3MHz) で最大 30dB の CM ノイズ減衰を実現します。2 つの 2mH のナノクリスタル・チョークを使用するフィルタで、2 つの 12mH チョークを使用するパッシブ・フィルタ設計と同等の CM 減衰性能を実現できます。

GUID-20230314-SS0I-6KXQ-CT1D-C1FJPJX7CTCL-low.svg図 9-2 AEF を使用した単相フィルタの実装
GUID-20230314-SS0I-T8RW-RRT8-RKLDFDDXGHXV-low.svg図 9-3 AEF をディセーブルおよびイネーブルした場合の EN 55032 Class B EMI の結果