JAJA737 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
高密度アプリケーション向けの同相 (CM) EMI フィルタは多くの場合、タッチ電流の安全性要件に関連する Y 静電容量の合計値に制限があるため、ターゲットのコーナー周波数またはフィルタ減衰特性を達成するために、大型の CM チョークが必要になります。その結果、フィルタ全体のサイズを支配する大型で重く高価な CM チョークを使用した、欠陥のあるパッシブ・フィルタ設計が実現されます。
ただし、アクティブ EMI フィルタ (AEF) 回路を採用すると、次世代の電力管理システムに適した、より小型のフィルタ設計を実現できます。そのため、スペースに制約のあるアプリケーションでは、アクティブ電源フィルタ集積回路 (IC) を使用して、磁気部品とフィルタ全体のサイズを縮小できます。付随的な利点として、電力損失の低減とそれに伴う放熱管理の簡素化と高信頼性、機械的なパッケージング・デザインの難易度低下、制約されたスペース内にある周囲の部品との電磁結合の低減、コスト削減を挙げることができます。