JAJA737 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
CM ノイズを軽減する AEF 回路は、CM チョークの見かけ上のインダクタンスを増幅するか、関心のある周波数範囲にわたって Y コンデンサの見かけ上の静電容量を増幅します。CM 減衰用に構成された VSCI AEF は、アンプ段を注入コンデンサ CINJ の容量性マルチプライヤとして使用します。これは、アクティブ静電容量の値が大きいため、CM チョークの値を小さくして目標の減衰を実現できます。
図 6-1 に注目すると、式 1 は、インジェクション静電容量と、電力線からアンプ出力までの CM 電圧ゲインである GAEF を実質的に掛けていることを示しています。
図 7-1 は、FB-VSCI AEF 回路がイネーブルまたはディセーブルのときの注入ネットワークのインピーダンスのシミュレーション・プロットを示します。2kHz を上回る (特に 100kHz を上回る) 低インピーダンスは、4.7nF の注入コンデンサのアクティブ回路と、それに関連するダンピング・ネットワークによる容量性増幅によって発生します。
図 7-1 AEF がイネーブルになっている注入分岐インピーダンス ZINJ と従来の Y コンデンサとの比較例で、アクティブ・フィードバック・アクションにより、高周波数での昇圧等価静電容量を表示