JAJA738 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2BAW テクノロジーの概要
  5. 3BAW 発振器の統合
  6. 4水晶発振器
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 発振器と水晶発振器の比較
    1. 5.1 柔軟性
    2. 5.2 温度安定性
    3. 5.3 位相ノイズ性能
    4. 5.4 電源ノイズ耐性
    5. 5.5 機械的堅牢性
  8. 6まとめ

まとめ

LMK6C/D/P/H BAW 発振器は、本書で取り上げた多くの性能上の利点が示すように、水晶発振器に代わる優れた選択肢です。それに加えて、BAW 発振器には、水晶発振器市場に見られるような供給にかかわる制約がありません。BAW 発振器は、テキサス・インスツルメンツによって完全に制御および設計された製造プロセスを使っており、1 回のウェハー・プロセスで大量の製品を製造できるためです。