JAJA756 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2バーコード・スキャナ・アプリケーションにおける TPS61376
  6. 3TPS61376 の特長
    1. 3.1 スタートアップ時の突入電流制御
    2. 3.2 負荷過渡時の入力平均電流制限
    3. 3.3 シャットダウン時の完全な負荷接続解除
  7. 4関連資料

TPS61376 の特長

TPS6137 のパラメータと機能を 表 3-1 に列記します。

表 3-1 TPS61376 のパラメータ
パラメータ
入力電圧範囲 2.9~23V
出力電圧範囲 4.5~25V
インダクタ・ピーク電流制限 (標準値) 4.5A
プログラマブルな入力平均電流制限 0.1~3A
スイッチング周波数 1.2MHz
RDSON ISO FET 40mΩ、ローサイド FET 50mΩ
パッケージ VQFN、2.5 × 2.0mm
安全性と堅牢な動作機能 シャットダウン時の入力と出力の完全な接続解除
プログラマブルな入力平均電流制限
出力過電圧保護
サイクル単位の過電流保護
サーマル・シャットダウン
高精度 EN/UVLO スレッショルド

TPS6137 の代表的な回路図を 図 3-1 に示します。

GUID-20220215-SS0I-1W7R-WFRV-QLGDDSRVXSJW-low.svg図 3-1 代表的な TPS61376 の回路図