JAJA756 February 2023 TPS61376
図 3-3 は、平均入力電流制限が 500mA に設定されている状態で、2A/1ms の負荷過渡に対する波形を示しています。
負荷過渡時には、出力コンデンサの両端の電圧が急速に低下します。コンデンサを目標の出力電圧まで充電するために、電源は大きな電流を供給する必要があります。平均入力電流制限機能により、電源で許容される範囲内に電流を確実に抑えることができます。出力コンデンサの電圧が目標出力電圧に達すると、充電フェーズは終了します。