JAJA756 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2バーコード・スキャナ・アプリケーションにおける TPS61376
  6. 3TPS61376 の特長
    1. 3.1 スタートアップ時の突入電流制御
    2. 3.2 負荷過渡時の入力平均電流制限
    3. 3.3 シャットダウン時の完全な負荷接続解除
  7. 4関連資料

スタートアップ時の突入電流制御

平均入力電流制限を 500mA に設定したときのスタートアップ波形を、図 3-2 に示します。

TPS61376 はソフトスタートと入力平均電流制限機能を備えており、スタートアップ時の大きな突入電流を防止します。スタートアップ時に Vin が Vout より高い場合、VP ピンと SW ピンの間の ISO FET によって、インダクタを流れる電流が制限されます。この電流は Vin と Vout の差が減少すると、線形に増加します。Vout が VIN より高い場合、TPS61376 が ILIM ピンによってプログラムされた入力平均電流をレギュレートします。

GUID-20220711-SS0I-GXXS-SB8F-J2TVMBCZMCSK-low.svg図 3-2 500mA の平均入力電流制限によるスタートアップ