JAJA756 February   2023 TPS61376

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2バーコード・スキャナ・アプリケーションにおける TPS61376
  6. 3TPS61376 の特長
    1. 3.1 スタートアップ時の突入電流制御
    2. 3.2 負荷過渡時の入力平均電流制限
    3. 3.3 シャットダウン時の完全な負荷接続解除
  7. 4関連資料

シャットダウン時の完全な負荷接続解除

入力電圧が UVLO スレッショルドを下回るか EN ピンが Low になると TPS61376 はシャットダウン・モードになり、すべての機能がディセーブルになります。TPS61376 には負荷接続解除機能が内蔵されています。この機能により、デバイスがディセーブルされているときに VP ピンと SW ピンの間の ISO FET によって入力と出力の間の経路が完全に切断されるため、出力電圧を 0V に維持できます。

デバイスがディセーブルになったときのシャットダウンのプロセスを 図 3-4 に示します。

GUID-20220713-SS0I-VGDD-MQLT-705TKGJN9J33-low.svg図 3-4 デバイス・シャットダウン