JAJA757
February 2023
LM5177
,
LM51770
1
概要
商標
1
はじめに
2
デジタル・フィルタの設計
3
ATRK 機能のプラント伝達関数
4
ATRK プラント用アナログ・コントローラ
5
Z 変換と差分方程式
6
アプリケーションと実装
6.1
ソフトウェアのフローチャート
6.2
アプリケーションのデモ
6.3
DTRK を使用した実装
7
まとめ
8
関連資料
6.1
ソフトウェアのフローチャート
図 6-1
に、ソフトウェアの全体的な動作のフローチャートを示します。デモ・ソフトウェアは新しい ADC 値が利用可能になった後、ウェークアップしてフィルタ計算を実行します。ADC 変換は RTC イベントによってトリガされます。残りの時間中、MSP430 はローパワー・モード 3 でスリープ状態になります。
図 6-1
ソフトウェアのフローチャート