データシート
LM5177
- 3.5V~60V の広い入力範囲 (絶対最大値 85V)
- V (BIAS) > 3.5V のとき、最小 2.8V
- 出力電圧:3.3V~60V
- 低いシャットダウン I Q:3µA
- 低い動作 I Q:60µA
- 3% の逆電流制限精度により、精度の高い充電電流を実現
- 平均入出力電流モニタまたはリミッタ
- PWM またはアナログ入力信号の動的な出力電圧トラッキング
- 負荷がきわめて軽い時の効率を向上させるパワーセーブ・モード (PSM) を選択可能
- 自動選択機能を備えた 2 つの高電圧電源 LDO を内蔵
- 2A ピーク電流ロジック・レベル・ゲート・ドライバ
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- ブートストラップ過電圧および低電圧保護
- 全動作モードにわたる固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
- 強制 PWM モードを選択可能
- 小規模ソリューションと部品サイズ用の最大 600kHz のスイッチング
- 外部クロック同期
- スペクトラム拡散動作を選択可能
- 可変低電圧保護
- ヒカップ過電流および短絡保護
LM5177 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。このデバイスは、パワーセーフ・モードで静止電流が小さいため、出力負荷が小さくても高効率をサポートします。 LM5177固定スイッチング周波数で動作します。固定スイッチング周波数は、RT または SYNC ピンで設定できます。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。内蔵、オプションの平均電流モニタは、 LM5177 の入出力電流の監視と制限に役立ちます。また、この機能は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) を使用する、バッテリまたはコンデンサなどのバックアップ電源要素の充電もサポートしています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5177 60V、広い VIN 双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 |
アプリケーション・ノート | Parallel Operation of the Buck-Boost Converters Using LM5177 Buck-Boost Controller (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 | |||
アプリケーション概要 | A Simple Constant Voltage Regulation Using the MODE Pin (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
アプリケーション概要 | LM5177 4 スイッチ昇降圧コントローラによる動的な電流トラッキング | PDF | HTML | 英語版 | 2023年 9月 19日 | ||
アプリケーション概要 | LM5177 4-스위치 벅 부스트 컨트롤러로 동적 전류 추적 | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |||
アプリケーション概要 | Precise Current Limiter Over Wide Operation Voltages in Buck-Boost Converters | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |||
ユーザー・ガイド | LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2023年 4月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | Constant Current Operation Using the Internal Current Limiter | 2023年 1月 27日 | ||||
証明書 | LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5177EVM-HP — LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板
LM5177EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5177 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 4.2V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、16V のレギュレーション済み出力で最大 9.4A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点