LM5177EVM-HP

LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板

LM5177EVM-HP

購入

概要

LM5177EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5177 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 4.2V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、16V のレギュレーション済み出力で最大 9.4A の負荷電流を供給します。

特長
  • 入力電圧範囲:4.2 V ~ 36 V
  • 16V の出力電圧で、最大 9.4A (150W) に対応 
  • 高効率の同期整流昇降圧変換
  • 構成機能に簡単にアクセス可能
  • 標準的な 5 mm x 6 mm FET を複数使用したフレキシブルな設計
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5177 双方向動作対応、60V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

LM5177EVM-HP はプロトタイプの評価基板で、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVR519 LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.1
リリース日: 11 7 2024
download SNVR519G.zip  — 5567 K

チェックサム
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5177 双方向動作対応、60V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5177EVM-HP LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.

最新情報

  • Version 1.1.1
  • Fixed calculation of Softstart time
  • Added Filter for CSA/CSB
  • Impoved Ilimiter Compensation and Ilimit Bode Plot
  • Added more details into efficiency graphs
  • Version 1.1.0
  • Fixed resistor value for R(CFG) setting 3
  • Updated R(CFG) selection description
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2023年 4月 27日
証明書 LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ