JAJA757 February 2023 LM5177 , LM51770
デジタル・フィルタは、アナログ・フィルタのデジタル化バージョンから導出された差分方程式です。マイコンのデジタル・フィルタを評価するには、最初にアナログ・フィルタを設計する方が簡単です。アナログ・フィルタの設計は、プラント伝達関数に依存するものです。プラント伝達関数は、マイコン内のフィルタで補償される必要のある、非制御システムの動的特性を示しています。これに対して、アナログ電圧トラッキング機能のプラント伝達関数は、ATRK 回路と電力段を備えた昇降圧コントローラで構成されています。アナログ電圧トラッキングの制御ループを 図 2-1 に示します。Vref はコントローラのリファレンス値であり、この値を変更すると、出力電圧が調整されてコンバータの新しい出力電流制限が設定されます。