JAJA759 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2バッテリ駆動カメラの機能
  6. 3電源
    1. 3.1 USB Type-C 充電ポート
    2. 3.2 ソーラー充電
  7. 4電源構造の設計
    1. 4.1 常時動作する電源レール
    2. 4.2 間欠電源
    3. 4.3 高効率の電源レール
  8. 5まとめ
  9. 6関連資料

間欠電源

バッテリ動作寿命を延ばすために、ビデオ処理回路はほとんどの時間シャットダウン・モードになっており、PIR トリガ、通常のタスク、リモート・ネットワーク要求などのトリガ・イベントが発生するとウェークアップして動作を開始します。ビデオ処理回路は、ISP SOC 、イメージ・センサ、フラッシュ、周辺センシング、IR / 白色のフラッシュ LED、IR カットなどで構成されています。ビデオ処理回路はほとんどの時間シャットダウン・モードで動作しているため、シャットダウン時の電流と電力効率により多くの注意が払われています。実際、ビデオ処理回路の動作時間はそれほど長くありませんが、ビデオ処理回路はエネルギー消費の主な原因でもあります。

低電圧出力の効率は、特に似たような電圧出力効率が存在する場合に、簡単に見落とされることがあります。たとえば、設計では 0.8V の効率が必要であるのに、SPEC には 1.2V の電圧出力効率しか示されていないような場合です。たいていの場合、低電圧出力であるほど、効率は悪くなります。そのため、電圧出力が SPEC よりも高い場合にのみ、リファレンス電力効率が必要になります。

TPS62A02 は、2A 降圧部品で低電圧出力の効率が非常に優れています。

GUID-20230509-SS0I-GF3Z-DHS0-2LKMBGDJRBHW-low.png図 4-4 TPS62A02 の効率
GUID-20230509-SS0I-TL1T-HZR8-MVZZNTMWWDHS-low.png図 4-5 TPS62A02 の 0.8V 出力効率

TPS62A02 のシャットダウン電流は標準値で 10nA で、シャットダウン・モードでも非常に優れた性能を発揮します。

TLV62568 は電力効率が優れた超低コストの 1A 降圧部品で、シャットダウン電流は標準値で 100nA です。

GUID-20230509-SS0I-THDC-ZJPJ-FTHMG702LFDJ-low.png図 4-6 TLV62568 の効率

ロード・スイッチは、多くの場合、動作していない回路をシャットダウンするのに適切なオプションです。TPS22919 は低コストの 1.5A ロード・スイッチで、静止電流は 8uA、シャットダウン電流は 2nA です。