JAJA759 May 2023 TPS62A02 , TPS631000
USB Type-C は、携帯電話、ノート PC、ハンディ電動工具、カメラなどの多くの電気機器にますます普及しています。USB Type-C には、PD プロトコル基づく高出入力、USB 3.1 対応、ディスプレイ・ポート・プロトコル対応、イヤフォン接続などの非常に強力な機能があります。最近、欧州連合 (EU) 議員により、EU 内で今後販売されるすべてのスマートフォンに USB Type-C ポート対応を義務付ける法案が合意されました。ほとんどのバッテリ駆動カメラは電源入力だけあればよく、電源出力機能を統合しているものもあります。アダプタのみでバッテリ充電を行う大半のバッテリ駆動カメラの場合、エンド・ユーザーはバッテリ充電のために長時間待ちたくないため、急速充電と高効率が求められています。
USB Type-C 電源は、CC ラインによる 2 つのデバイス間のネゴシエーションが完了した後でのみ出力できます。
5V 入力のみが必要な場合、単純な方法としては、CC ピンに 5.1KΩ の抵抗を直接接続し、ソースが対応していれば、シンクは最大 5V/3A を受け取ります。
高電力の入力を実装していたり、電力の入出力機能を搭載していたりする場合は、PD コントローラが必要です。
テキサス・インスツルメンツでは、ほとんどの USB Type-C アプリケーション・チップで、フル機能の USB Type-C、またはパワー・パス管理機能のみを提供しています。TPS25750D は FET および PD 統合型コントローラであり、最大で 20V/5A の入力と 5V/3A の出力のプロトコルを処理できます。また、TPS25750D には、デッド・バッテリ起動、電流または電圧保護など、多くの電源保護機能が備わっています。シンプルな GUI 構成により、TPS25750D はほとんどの PD パワー・マネージメントを実装できるだけでなく、プライマリ I2C ポート経由でテキサス・インスツルメンツのバッテリ・チャージャ IC を構成することもできます。