JAJA759 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2バッテリ駆動カメラの機能
  6. 3電源
    1. 3.1 USB Type-C 充電ポート
    2. 3.2 ソーラー充電
  7. 4電源構造の設計
    1. 4.1 常時動作する電源レール
    2. 4.2 間欠電源
    3. 4.3 高効率の電源レール
  8. 5まとめ
  9. 6関連資料

電源

ほとんどの場合、電源に USB 充電ポートが付いています。USB Type-C® ポートの普及に伴い、より多くのバッテリ駆動カメラが、新しい設計では従来の Micro USB ポートの代わりに USB Type-C 充電ポートを搭載しています。USB Type-C 充電ポートに加えて、一部のバッテリ駆動カメラはソーラー・パネル・エネルギー入力にも対応しており、USB ポートを使用することでデバイスをメンテナンス・フリーでどこにでも設置することができます。