JAJA759 May 2023 TPS62A02 , TPS631000
近年、ワイヤレス・カメラ、ビデオ・ドアベル、電子ロッカーなど、バッテリ駆動のカメラ製品は大きな成長を遂げています。これは、どこにでも簡単にバッテリ駆動のカメラを設置できるだけでなく、ビデオ性能やバッテリーの動作時間が向上していることも理由です。それに伴って、エンジニアは、大幅な省エネ設計やエネルギー供給設計を模索するように求められています。基本的に、バッテリの動作寿命を延ばすには、以下のような方法が考えられます。通常の運転状態では動作しない超低シャットダウン電流の電源部品の確保、常時動作する部品に適した超低静止電流の電源部品の確保、電源利用率を高める高効率電源レールの設計、ソーラー・パネルなどの補助電源の取り付け、起動時間を短縮するファームウェアの最適化、動作モード。