JAJA775 October   2023 AMC23C11 , UCC23513

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DESAT 機能を内蔵した絶縁型ゲート ドライバに関するシステムの課題
  6. 3UCC23513 および AMC23C11 を使用したシステム アプローチ
    1. 3.1 システムの概要と主な仕様
    2. 3.2 回路図の設計
      1. 3.2.1 回路図
      2. 3.2.2 VCE(DESAT) スレッショルドおよび DESAT バイアス電流の構成
      3. 3.2.3 DESAT ブランキング時間
      4. 3.2.4 DESAT グリッチ除去フィルタ
    3. 3.3 リファレンス PCB レイアウト
  7. 4シミュレーションおよびテスト結果
    1. 4.1 シミュレーション回路と結果
      1. 4.1.1 シミュレーション回路
      2. 4.1.2 シミュレーション結果
    2. 4.2 3 相 IGBT インバータによるテスト結果
      1. 4.2.1 ブレーキ IGBT テスト
      2. 4.2.2 位相間短絡が発生した 3 相インバータのテスト結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

リファレンス PCB レイアウト

この回路では、4 層 PCB 上に 26mm x 8.4mm のアクティブ面積を持つリファレンス レイアウトが作成されています。

AMC23C11 UCC23513 レイアウト例の上側および下側図 3-3 レイアウト例の上側および下側

ゲート ドライバとコンパレータを PCB の反対側に配置するように注意深くレイアウト設計することで、16 ピン スマート ゲート ドライバに比べて、パッケージ長が短いという利点を生かした小型のフォーム ファクタを実現しています。比較すると、SOIC 16 パッケージに収められた CMOS 入力付きスマート ゲート ドライバである ISO5451 の一般的なレイアウトは、図 3-4 に示すように、PCB 上のアクティブ面積が 20.83mm × 12.95mm [10] であり、図 3-3 に示す本提案の UCC23513 と AMC23C11 の設計よりも約 23.5% 大きくなっています。

AMC23C11 UCC23513 スマート ゲート ドライバ ISO5451 の一般的なレイアウト図 3-4 スマート ゲート ドライバ ISO5451 の一般的なレイアウト