JAJA775 October 2023 AMC23C11 , UCC23513
DESAT 監視のブランキング時間 tBLANK は、IGBT のターンオン時での誤トリガ回避のために必要です。コンデンサ C14 と抵抗 R10~R14 は、VCE センシング信号が絶縁型コンパレータの入力 VCIN に到達するのを遅延させます。この遅延時間は、分圧器 R13 と R14 の等価抵抗 REQ を介して C14 の充電時間によって制御されます。
C14 を 330pF にすると、RC フィルタの時定数は次のようになります。
実際のブランキング時間は、過電流発生時における IGBT の実際の VCE(SAT) 電圧に対して構成されている VCE(SAT) 定常状態スレッショルドの比率に依存し、式 8 で概算できます。
そのため、VCE(DESAT) 定常状態 スレッショルドとブランキング時定数を、システムで使用される個々の IGBT に応じて調整することが重要です。VCE(DESAT) 定常状態スレッショルドをデフォルトの 8V に設定した場合の値については、次の表を参照してください。
IGBT VCE(SAT) [V] | ≥ 14.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 8.5 |
tBLANK [μS] | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |