JAJA775 October   2023 AMC23C11 , UCC23513

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DESAT 機能を内蔵した絶縁型ゲート ドライバに関するシステムの課題
  6. 3UCC23513 および AMC23C11 を使用したシステム アプローチ
    1. 3.1 システムの概要と主な仕様
    2. 3.2 回路図の設計
      1. 3.2.1 回路図
      2. 3.2.2 VCE(DESAT) スレッショルドおよび DESAT バイアス電流の構成
      3. 3.2.3 DESAT ブランキング時間
      4. 3.2.4 DESAT グリッチ除去フィルタ
    3. 3.3 リファレンス PCB レイアウト
  7. 4シミュレーションおよびテスト結果
    1. 4.1 シミュレーション回路と結果
      1. 4.1.1 シミュレーション回路
      2. 4.1.2 シミュレーション結果
    2. 4.2 3 相 IGBT インバータによるテスト結果
      1. 4.2.1 ブレーキ IGBT テスト
      2. 4.2.2 位相間短絡が発生した 3 相インバータのテスト結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

回路図の設計

IGBT を駆動する 15V ユニポーラ電源を使用した設計の回路図を、図 3-2 に示します。若干の変更により、パワー MOSFET 駆動アプリケーションまたはバイポーラ電源アプリケーション用の 12V 電源設計に適合させることができる設計です。詳細については、『TIDA-00448』リファレンス デザインを参照してください。

抵抗 R9~R14 と高電圧ダイオード D1 は、ターンオン期間中の IGBT の実際の VCE をセンシングして、絶縁型コンパレータ AMC23C11 のリファレンス電圧 VREF に応じてスケーリングするために使用されます。R10 と R11 は、消費電力を分散させるために並列に配置されています。

R14 と並列のコンデンサ C14 は、IGBT ターンオン時の誤トリガ回避のためのブランキング時間を設定します。5.1V のツェナー ダイオード D2 は、IGBT のスイッチングに起因する高電圧スパイクを抑制するためのオプションとして追加されています。内部コンデンサ D2 が C14 と並列になり、ブランキング時間に寄与することに注意してください。テストでは、この D2 は組み立てていません。DESAT の誤トリガを回避して、必要なブランキング時間を最小限に抑えるため、容量が小さい内部コンデンサが搭載された高速スイッチング ダイオード D1 を推奨します。

低電圧側は 3.3V 電源を使用し、C2000TM や Sitara MCU のような一般的な MCU の I/O レベルを直接接続します。R6 および C11 は、LATCH が作動していない場合のコンパレータ出力のグリッチ除去遅延 (デフォルト 0.2μs) を設定します。