JAJA775 October 2023 AMC23C11 , UCC23513
強化絶縁型ゲート ドライバは産業用モーター ドライブ用の 3 相インバータの重要な部品であり、DESAT はこれらのアプリケーションにおける過電流保護 (OCP) または短絡保護 (SCP) のための最も一般的なアプローチです。このアプリケーション ノートでは、絶縁型コンパレータ AMC23C11 を使用してディスクリート DESAT を実装したフォトカプラ互換の 6 ピン強化絶縁型ゲート ドライバ UCC23513 に基づいて、小型フォーム ファクタでコストを最適化した設計を説明します。この組み合わせにより、DESAT 保護機能を内蔵した 16 ピン パッケージのスマート ゲート ドライバと比較して、PCB サイズの小型化と低コスト化を実現し、小型モーター ドライブのアプリケーションにおける柔軟性を高めることができます。また、DESAT 機能のアプリケーション パラメータを柔軟に設定できる設計になっています。