JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
スタートアップ時に、IC は高電圧バルクから高電圧抵抗 (RSTART) を介して直接電力を受け取ります。スタートアップ抵抗の選択は、電力損失とスタートアップ時間との間のトレードオフです。最小入力電圧で RSTART を流れる電流は、UVLO 条件での VDD 電流 (最大値で 100µA) を上回る必要があります。RSTART には 420kΩ の抵抗が選択されており、低ライン条件で 250µA のスタートアップ電流を供給します。高ラインでの高い電圧要件と電力定格を満たすため、スタートアップ抵抗は、直列接続された 2 本の 210kΩ 抵抗で物理的に構成されています。
VDD が UVLO-ON スレッショルドを超えて充電されると、UCC28C42 は最大動作電流の消費を開始します。VDD コンデンサは、スタートアップ時に、出力がレギュレートされたレベルに達するまで、電圧が UVLO-OFF スレッショルドを下回ることを防止するために十分なエネルギーを供給する必要があります。バルク容量が大きいと、より多くのエネルギーを保持できますが、起動時間が遅くなります。この設計では、十分なエネルギーを供給し、スタートアップ時間を約 7 秒に維持するため、120μF のコンデンサが選択されています。スタートアップを速めるには、バルク コンデンサの値を減らすか、RSTART 抵抗をより小さい値に変えます。