JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
外部直列抵抗 (RCS) が電流を検出して、CS ピンの入力電圧に変換します。CS ピンは、PWM コンパレータへの非反転入力です。本デバイスは、エラー アンプの出力電圧に比例する信号と CS 入力を比較します。電流検出アンプのゲインは、通常 3V/V です。ピーク ISENSE 電流は、式 2 を使って計算されます。
VCS の標準値は 1V です。2 次側ダイオードの逆回復特性 (等価容量性負荷と回路の寄生インピーダンス) に起因するスイッチング過渡を抑制するため、時定数が小さい RC フィルタ (RCSF、CCSF) が必要な場合もあります。このフィルタの時定数は、コンバータのスイッチング時間よりも大幅に短くする必要があります。
PWM コンパレータで実行されるサイクル単位のパルス幅変調は、実質的にエラー アンプ出力を電流検出入力と比較します。これは、電圧と電圧の直接の比較ではありません。PWM コンパレータに接続する前に、エラー アンプの出力ネットワークには、抵抗分圧回路と直列に接続された 2 つのダイオードが組み込まれているためです。2 つのダイオードの電圧降下は、低いアンプ出力でゼロ デューティ サイクルを実現できるオフセット電圧を追加します。2R/R の抵抗分圧器のおかげで、2.5V 非反転入力電圧を中心としてより対称性に優れた、より広いエラー アンプ出力スイングを簡単に利用できます。
エラー アンプからの PWM コンパレータ入力に関連した 1V ツェナー ダイオードは、デバイス設計における実際のダイオードではなく、最大電流検出入力振幅が 1V (標準値) であることを示すものです。このスレッショルドに達すると、エラー アンプの出力電圧に関係なく、サイクル単位の電流制限が行われ、出力パルスは 35ns (標準値) 以内に打ち切られます。この電流制限スレッショルドの最小値は 0.9V であり、最大値は 1.1V です。このパラメータの許容誤差に加えて、電流検出抵抗 (電流検出回路) の精度も考慮する必要があります。すべてのパワー半導体および磁気部品の定格とワーストケース条件を検討する際は、1 次側および 2 次側電流のワーストケースを考慮に入れることを推奨します。