JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
必要とされる再起動の種類に応じて、UCCx8C4x デバイスを有効化または無効化する方法は複数あります。2 つの基本的な手法は、外部トランジスタを使用して、エラー アンプの出力を Low (< 2VBE) にプルする方法と、電流検出入力を High (> 1.1V) にプルする方法のどちらかです。ディセーブル信号を印加すると、PWM コンパレータの出力は High になります。PWM ラッチはリセット ドミナントなので、COMP 端子または CS ピンのシャットダウン状態が解消されて、その次のクロックサイクルまで、出力は Low に維持されます。ソフトスタート期間なしで再起動させるためのもう 1 つの選択肢は、サイクル単位の電流制限スレッショルドより高い電位に電流検出入力をプルすることです。基準電圧と電流検出入力の間に接続された、ロジック レベルの P チャネル FET が、そのために使えます。