JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
COMP | 1 | O | このピンは、補償のためのエラー アンプの出力として機能します。また、2 次側と 1 次側の間の絶縁境界越しに光アイソレータ経由でエラー信号を送信するために 2 次側エラー アンプを利用することで、COMP ピンは制御ポートとしてしばしば使用されます。エラー アンプは内部的に電流制限されるため、ユーザーは COMP を外部で GND に強制的に接続することでゼロ デューティ サイクルを指定できます。 |
CS | 3 | I | 1 次側電流検出ピン。電流検出ピンは、PWM コンパレータへの非反転入力です。電流検出抵抗に接続します。この信号は、エラー アンプの出力電圧に比例する信号と比較されます。PWM はこの信号を使用して、OUT スイッチの導通を終了します。電圧ランプをこのピンに適用して、電圧モード制御構成でデバイスを動作させることができます。 |
FB | 2 | I | このピンはエラー アンプの反転入力です。FB を使用してパワー コンバータの電圧帰還ループを制御し、安定性を確保します。エラー アンプの非反転入力は、内部的に 2.5V ± 1% に調整されています。 |
GND | 5 | — | 出力ドライバ段とロジック レベル コントローラ部のグランド リターン ピン。 |
OUT | 6 | O | オンチップ駆動段の出力。OUT は、MOSFET を直接駆動することを目的としています。UCCx8C40、UCCx8C42、UCCx8C43 の OUT ピンは、発振器と同じ周波数でスイッチングされ、100% に近いデューティ サイクルで動作できます。UCCx8C41、UCCx8C44、UCCx8C45 では、内部 T フリップ フロップにより、OUT の周波数は発振器の周波数の半分になります。これにより、最大デューティ サイクルが 50% 未満に制限されます。最大 1A のピーク電流が、このピンからソースおよびシンクされます。VDD がターンオン スレッショルドを下回ると、OUT はアクティブに Low に保持されます。 |
RT/CT | 4 | I/O | 固定周波数発振器の設定ポイント。このピンから、タイミング抵抗 (RRT) を VREF に、タイミング コンデンサ (CCT) を GND に接続して、スイッチング周波数を設定します。最高の性能を得るには、タイミング コンデンサからデバイスの GND へのリードをできるだけ短く、直線的にします。可能であれば、タイミング コンデンサと他のすべての機能に別々のグランド配線を使用します。UCCx8C40、UCCx8C42、UCCx8C43 のゲート駆動のスイッチング周波数 (fSW) は fOSC に等しく、UCCx8C41、UCCx8C44、UCCx8C45 のスイッチング周波数は fOSC の半分に等しいです。 |
VDD | 7 | I | デバイスに電力を供給するアナログ コントローラ バイアス入力。合計 VDD 電流は、静止 VDD 電流と平均 OUT 電流の和です。このピンには、最小のパターン長で GND に直接接続されたバイパス コンデンサ (通常 0.1μF) が必要です。VDD には、設計で使用するメイン スイッチング FET のゲート容量の 10 倍以上の追加容量が必要です。 |
VREF | 8 | O | 5V のリファレンス電圧。VREF は、タイミング抵抗を経由して発振器のタイミング コンデンサに充電電流を供給するために使用されます。リファレンスの安定性のため、セラミック コンデンサをピンのできるだけ近くに接続して VREF を GND にバイパスすることが重要です。0.1μF 以上のセラミックが必要です。VREF の外部負荷に、追加の VREF バイパスが必要です。 |