JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
ユニバーサル AC 入力から 12V の出力電圧で 48W を供給できるオフライン フライバック コンバータの標準的な性能要件を、表 8-1 に示します。この設計では、連続電流モード PWM コンバータでピーク 1 次電流制御を使用します。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧 | 85 | 115/230 | 265 | VRMS | |
fLINE | ライン周波数 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
VOUT | 出力電圧 | IVOUT(min) ≦ IVOUT ≦ IVOUT(max) | 11.75 | 12 | 12.25 | V |
VRIPPLE | 出力リップル電圧 | IVOUT(min) ≦ IVOUT ≦ IVOUT(max) | 100 | mVpp | ||
IVOUT | 出力電流 | 0 | 4 | A | ||
fSW | スイッチング周波数 | 110 | kHz | |||
η | 効率 | 85% |