JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
TPS543x は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などの特長があります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の供給電流を 15μA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすために、TPS543x の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5431 は、最大 23V の電源レールで動作するように設計されています。TPS5430 は、24V バスを含む各種電源をレギュレートします。
TPS543x デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。TI は評価基板とデザイナー ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 入力電圧 |
---|---|---|
TPS5430 | DDA (HSOP、8) | 5.5V~36V |
TPS5431 | 5.5V~23V |