JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
イネーブル・スタートのスレッショルド電圧は最大 1.3V です。ENA が最小ストップ・スレッショルド電圧の 0.5V 未満に保持されると、TPS543xは ディスエーブルされ、VIN が UVLO スレッショルドを超えてもスイッチングは禁止されます。この状態では、静止時電流は減少します。V(VIN) が UVLO スレッショルドよりも高いときに ENA の電圧が最大スタート・スレッショルドを上回ると、デバイスはアクティブになります。スイッチングがイネーブルになり、スロースタート・シーケンスが開始されます。TPS543x は、内部スロースタート時間全体にわたって、内部リファレンス電圧を 0V から最終値まで直線的に上昇させます。