JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
BOOT | 1 | O | ハイサイド FET ゲート ドライバ用ブースト キャパシタ接続端子。BOOT ピンと PH ピンの間に 0.01μF の低 ESR キャパシタを接続。 |
NC | 2、3 | — | 内部未接続 |
VSENSE | 4 | I | レギュレータ用フィードバック電圧検出端子。出力電圧デバイダに接続。 |
ENA | 5 | I | オン / オフ制御。0.5V 以下でスイッチング停止。この端子がフローティングでイネーブル。 |
GND | 6 | — | グランド。DAP に接続。 |
VIN | 7 | — | 電源入力。VIN ピンと GND ピン間に高品質、低 ESR のセラミック・キャパシタをできるだけデバイス パッケージの近くで接続する。 |
PH | 8 | I | ハイサイド パワー MOSFET のソース。外部インダクタおよびダイオードに接続される。 |
DAP | — | 適切な動作のためには、GND ピンを露出したパッドに接続する必要があります。 |