JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
TPS543x の内部設計により、任意の与えられた入力電圧に対して、出力電圧の上限と下限が設定されます。出力電圧設定点の上限は、最大デューティ・サイクルの 87% に制限され、以下の式で求められます。
ここで、
この式では、内部のハイサイド FET に対する最大オン抵抗を想定しています。
下限は、最小制御可能オン時間 (最大で 200ns) によって制限されます。特定の入力電圧と最小負荷電流に対応する最小出力電圧の概数は、次の式で求めることができます。
ここで、