JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 (VIN ピン) | ||||||
IQ(VIN) | VIN 静止電流 | 非スイッチング、VSENSE = 2V、PH ピン オープン | 2 | 4.4 | mA | |
ISD(VIN) | VIN のシャットダウン時消費電流 | シャットダウン、ENA = 0V | 15 | 50 | μA | |
UVLO | ||||||
VINUVLO(R) | VIN UVLO 立ち上がりスレッショルド | VVIN 立ち上がり | 5.3 | 5.5 | V | |
VINUVLO(H) | VIN UVLO ヒステリシス | 0.35 | V | |||
電圧リファレンス | ||||||
VFB | FB 電圧 | TJ = 25℃ | 1.202 | 1.221 | 1.239 | V |
VFB | FB 電圧 | TJ = –40℃~125℃ | 1.196 | 1.221 | 1.245 | V |
発振器 | ||||||
fSW | スイッチング周波数 | 400 | 500 | 600 | kHz | |
tON(min) | 最小 ON パルス幅 . | 150 | 200 | ns | ||
DMAX | 最大デューティ サイクル | fSW = 500kHz | 87% | 89% | ||
イネーブル (ENA ピン) | ||||||
VEN(R) | ENA 電圧立ち上がりスレッショルド | 1.3 | V | |||
VEN(F) | ENA 電圧立ち下がりスレッショルド | 0.5 | V | |||
VEN(H) | ENA 電圧ヒステリシス | 325 | mV | |||
tSS | 内部スロースタート時間 (0~100%) | 5.4 | 8 | 10 | ms | |
過電流保護 | ||||||
IHS(OC) | ハイサイド ピーク電流制限 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | A | |
再スタート前のヒカップ時間 | 13 | 16 | 20 | ms | ||
出力 MOSFET | ||||||
RDSON(HS) | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | VIN = 12V、VBOOT-SW = 4.5V | 100 | 230 | mΩ | |
RDSON(HS) | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | VIN = 5.5V、VBOOT-SW = 4.0V | 125 | mΩ | ||
サーマル シャットダウン | ||||||
TJ(SD) | サーマル シャットダウンのスレッショルド (1) | 温度上昇 | 135 | 162 | ℃ | |
TJ(HYS) | サーマル シャットダウン ヒステリシス (1) | 14 | ℃ |