JAJS189U January 2006 – September 2024 TPS737
PRODUCTION DATA
TPS737 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で NMOS パス トランジスタを使用します。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。
TPS737 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。最新の製造フローを使用するデバイスは、テキサス・インスツルメンツの最新プロセス テクノロジーに基づく新しいシリコンにより設計を更新しています。ディセーブル時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。
より高い出力電圧精度が必要なアプリケーションに対しては、全体精度 1% の テキサス・インスツルメンツ製 1A 低ドロップアウト電圧レギュレータ、TPS7A37 をご検討ください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS737 | DRB (VSON、8) | 3mm × 3mm |
DCQ (SOT-223、6) | 6.5mm × 7.06 mm | |
DRV (WSON、6) | 2mm × 2mm |