TPS40077 は、広い入力電圧範囲 (4.5V~28V) を持つ中電圧同期整流降圧型コントローラであり、ソフトスタート、低電圧誤動作防止 (UVLO)、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイドの FET 検出短絡保護などのユーザー・プログラム可能な各種機能を柔軟に設計できます。
TPS40077 は、ローサイド FET のボディ・ダイオードの導通を最小限に抑えて効率を最大化するため、第 2 世代の予測ゲート駆動を使用して外付け N チャネル MOSFET を駆動します。閉ループのソフトスタートで指示された電圧がプリバイアス電圧より大きくなるまでローサイド FET をオンにしないことで、プリバイアス出力をサポートしています。電圧フィードフォワードにより、入力過渡に対する応答性が優れており、広い入力動作電圧範囲にわたって一定の PWM ゲインが得られるため、補償の要件を緩和できます。プログラム可能な短絡保護機能によりフォルト電流制限とヒカップ復帰を行い、出力が短絡しても電力損失を最小限に抑えることができます。16 ピンの PowerPAD パッケージを採用することで、優れた熱特性とコンパクトなフットプリントを実現しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS40077 | HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |