JAJS398F January 2009 – April 2018 DAC7568 , DAC8168 , DAC8568
PRODUCTION DATA.
マルチチャネルDACのACクロストークは、あるチャネルの出力値が周波数fで変化したときに隣接チャネルの出力に現れる、周波数f (およびその高調波)のAC干渉量として定義されます。これは、あるチャネルの出力を周波数1kHzの正弦波で発振させながら、隣接DACチャネル出力(ゼロ・スケールに保持)上の1kHz高調波の振幅を監視することで測定されます。この値はdB単位で表されます。