JAJS973K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVCMOS DC 仕様 | |||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | VCC + 0.3 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | -0.3 | 0.8 | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | VIN = VCC | -10 | 10 | µA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | VIN = GND | 75 | 94 | 124 | µA | |
RPU | プル High 抵抗 | 35 | kΩ | ||||
レシーバの仕様 | |||||||
VID | 差動入力電圧範囲 | AC 結合した差動信号。 このパラメータの製品テストは行っていません。 | 1.25Gbps 未満 | 100 | 1750 | mVP-P | |
1.25Gbps ~ 3.125Gbps | 100 | 1560 | |||||
3.125Gbps 超 | 100 | 1200 | |||||
VICM | レシーバ入力の同相モード電圧 | グランドを基準としてレシーバ入力で測定。 | 1.3 | V | |||
RITD | 入力差動終端 | IN+ または IN- の間のオンチップ差動終端。 | 84 | 100 | 116 | Ω | |
ドライバの仕様 | |||||||
VODB | プリエンファシスなしの出力差動電圧スイング | RL = 100Ω ± 1% PRES_1 = PRES_0 = 0 PREL_1 = PREL_0 = 0 ドライバ プリエンファシスはディセーブル。 K28.7 パターンを 4Gbps で実行します。 テスト回路については、「AC テスト回路」を参照してください。 | 1000 | 1200 | 1400 | mVP-P | |
VPE | 出力プリエンファシス電圧比 20 × log (VODPE/VODB) | RL = 100Ω ± 1% K28.7 パターンを 4Gbps で実行 (2) x = S (スイッチ側プリエンファシス制御) x = L (ライン側プリエンファシス制御) 、波形については「ドライバのプリエンファシス差動波形 (4 つのプリエンファシス ステップすべてを表示) 」を参照してください。 テスト回路については、「AC テスト回路」を参照してください。 | PREx_[1:0] = 00 | 0 | dB | ||
PREx_[1:0] = 01 | -3 | ||||||
PREx_[1:0] = 10 | -6 | ||||||
PREx_[1:0] = 11 | -9 | ||||||
tPE | プリエンファシス幅(3) | -9dB プリエンファシス レベルでテスト、PREx[1:0] = 11 x = S (スイッチ側プリエンファシス制御) x = L (ライン側プリエンファシス制御) 測定条件については「出力プリエンファシス期間のテスト条件」を参照してください。 | 125 | 200 | 250 | ps | |
ROTSE | 出力の終端 | OUT+ または OUT- から VCC までのオンチップ終端(4) | 42 | 50 | 58 | Ω | |
ROTD | 出力差動終端 | OUT+ と OUT- の間のオンチップ差動終端(4) | 100 | Ω | |||
ΔROTSE | 出力終端抵抗のミスマッチ | OUT+ と OUT- の出力終端のミスマッチ(4) | 5% | ||||
VOCM | 出力同相電圧 | 2.7 | V | ||||
消費電力 | |||||||
PD | 消費電力 | VDD = 3.465V すべての出力は 100Ω ± 1% で終端されます。 PREL_[1:0] = 0, PRES_[1:0] = 0 PRBS 27–1 パターンを 4Gbps で実行 | 1 | W | |||
AC 特性 | |||||||
RJ | デバイスのランダム ジッタ(5)(3) | テスト回路については、「AC テスト回路」を参照してください。 1-0 の交互パターン。 プリエンファシスはディセーブル。 | 1.25Gbps 時 | 2 | psrms | ||
4Gbps 時 | 2 | ||||||
DJ | デバイスの確定的ジッタ(6)(3) | テスト回路については、「AC テスト回路」を参照してください。 プリエンファシスはディセーブル。 | 4Gbps 時、 PRBS7 パターン | 30 | psp-p | ||
DRMAX | 最大データ レート(3) | 1-0 の交互パターンでテスト済み | 4 | Gbps |