データシート
DS40MB200
- 1Gbps~4Gbps の低ジッタ動作
- 固定入力イコライゼーション
- 出力プリエンファシスをプログラム可能
- 独立したスイッチおよびライン側のプリエンファシス制御
- スイッチ側ループバック モードをプログラム可能
- オンチップ終端
- 3.3V 電源
- ESD 定格:6kV HBM
- 48 リードレス WQFN パッケージ (7mm × 7mm)
- 0℃~+85℃の動作温度範囲
DS40MB200 デバイスは、デュアル シグナル コンディショニング 2:1 マルチプレクサ (MUX) および 1:2 ファンアウトバッファで、バックプレーン冗長性アプリケーションで使用できるように設計されています。シグナル コンディショニング機能には、連続時間リニア イコライゼーション (CTLE) とプログラム可能な出力プリエンファシスが含まれており、FR4 バックプレーンのデータ通信を最大 4Gbps のレートまで拡張できます。各入力段には固定イコライザがあり、基板配線によるシンボル間干渉歪みを低減できます。
すべての出力ドライバには、長い FR4 バックプレーンからの伝送損失を補償し、確定的なジッタを低減するため、4 つの選択可能なプリエンファシス ステップがあります。プリエンファシス レベルは、ライン側ドライバとスイッチ側ドライバで独立して制御できます。スイッチ側入力からスイッチ側出力への内部ループバック パスにより、At-Speed システム テストが可能になります。すべてのレシーバ入力は、100Ω の差動終端抵抗で内部終端されています。すべてのドライバは、VCC に対して 50Ω で内部終端されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS40MB200 送信プリエンファシス機能と受信イコライゼーション機能搭載、デュアル、4Gbps、2:1/1:2 CML マルチプレクサ / バッファ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 5月 31日 |
アプリケーション・ノート | AN-1398 Printed Circuit Board Design Techniques for DS40MB200 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Driving Signals Over XAUI Backplanes Using DS42MB100, DS40MB200, or DS42BR400 (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Enabling Redundancy in Multi-Gigabit Links w/DS40MB200 Mux/Buffer (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Setting Pre-Empha Level for DS40MB200 Dual 4Gb/s Mux/Buffer (Rev. C) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1398 Printed Circuit Board Design Techniques for DS40MB200 (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2005年 10月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Setting Pre-Empha Level for DS40MB200 Dual 4Gb/s Mux/Buffer (jp) | 2005年 10月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Enabling Redundancy in Multi-Gigabit Links w/DS40MB200 Mux/Buffer (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2005年 10月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJU) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。